Provozní napětí [V] | < 250 AC |
---|---|
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 5 |
Okolní teplota [°C] | -40...90 |
---|---|
Krytí | IP 68 |
Hmotnost [g] | 498,2 |
---|---|
Rozměry [mm] | 24 x 24 x 50 |
Materiály | TPU |
Tvarovaný materiál | TPU |
Materiál převlečné matice | TPU |
Obsah balení | 1 ks |
---|
Kabel: 5 m, PVC; 5 x 0,75 mm² / AWG 18 |
Připojení | konektorové provedení: 1 x 7/8", přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: TPU |
---|