Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty |
---|
Provozní napětí [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Okolní teplota [°C] | -40...100 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Hmotnost [g] | 43,7 |
---|---|
Rozměry [mm] | 59 x 29 x 38,5 |
Materiály | PBT |
Tvarovaný materiál | PBT |
Materiál převlečné matice | PA |
Obsah balení | 1 ks |
---|
přípojové svorky: ...2,5 mm²; Krytí kabelu: Ø 6...8 mm |
Připojení | konektorové provedení: 1 x Rd24, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PBT; Uzamčení: PA; Kontakty: Pozlaceno |
---|