Rádiové schválení pro | USA; Kanada; EU / RED; Austrálie; Japonsko; Čína; Taj-wan; Indie; Singapur; Ukrajina; Brazílie | |
---|---|---|
Poznámka k radiovému schválení |
|
Provozní napětí [V] | 9...32 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 50 (24 V) / < 80 (12 V) |
Třída krytí | III |
Pracovní frekvence [MHz] | 13,56 |
RFID standard | ISO 15693 |
Vzdálenost zapisovací/čtecí hlavy zepředu [mm] | 120 | |||
---|---|---|---|---|
Vzdálenost zapisovací/čtecí hlavy stranově [mm] | 60 | |||
Vzdálenost k ID-TAG [mm] |
|
Komunikační rozhraní | CAN |
---|
Protokol | CANopen |
---|
Okolní teplota [°C] | -40...85 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -40...85 |
Krytí | IP 67; IP 69K |
Odolnost vůči rázům |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odolnost proti vibracím |
|
||||
MTTF [let] | 477 |
Hmotnost [g] | 198,5 |
---|---|
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Označení závitu | M30 x 1,5 |
Materiály | pouzdro: Nerezová ocel; Ochranný kryt: PPS; LED okénko: PEI |
Zobrazení |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |