- Produkty
- Zpracování obrazu / Identifikace
- RFID
- Antény RFID pro připojení k vyhodnocovacím jednotkám
- ANT860
Elektrická data
Pracovní frekvence [MHz] | 865...868 (ETSI); (Indie: 865...867 MHz) |
---|---|
Anténní přípoje | 1; (Zásuvka TNC) |
Polarizace | kruhová |
Výkon vysílače ERP [mW] | 1995 |
Zisk antény [dB] | 8,5 |
Impedance [Ω] | 50 |
Měřící oblast
Úhel otevření [°] | 65 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...70 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -40...85 |
Krytí | IP 67 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 2395,5 |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Rozměry [mm] | 300 x 300 x 79 |
Materiály | pouzdro: Hliník; Zásuvka TNC: Mosaz / PTFE; Ochranný kryt: Plast; |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|