Aplikace | instalace |
---|---|
Teplota média [°C] | -10...50 |
Provozní napětí [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. proudový odběr z AS-i [mA] | 300 |
Funkce "hlídací pes" integrována | ano |
Počet vstupů a výstupů | Počet digitálních vstupů: 4; Počet pneumatických výstupů: 1 |
---|
Počet digitálních vstupů | 4 |
---|---|
Vstupní obvod digitálních vstupů | PNP |
Napájení senzoru | AS-i |
Napěťové napájení [V] | 20...30; (přes plochý kabel) |
Max. celková proudová zatížitelnost [mA] | 200 |
Vstupní proud High [mA] | 6...10 |
Vstupní proud Low [mA] | 0...2 |
Vysoká spínací úroveň [V] | > 11 |
Digitální vstupy chráněné proti zkratu | ano |
Počet pneumatických výstupů | 1; (pneumatický NO / NC volitelný výstup ; monostabilní) |
---|---|
Napájecí výstupy akčních členů | AS-i |
Okolní teplota [°C] | -10...55 |
---|---|
Krytí | IP 65; IP 67 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [let] | 317 |
AS-i Verze | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i adresování | Adresovací zdířka | |||||||||||||||||||||||||
Rozšířený adresovací mód | ano | |||||||||||||||||||||||||
Profil AS-i master | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-7.A.E | |||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O konfigurace [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||
AS-i ID code [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||
Obsazení datových bitů |
|
Hmotnost [g] | 365,5 |
---|---|
Způsob montáže | rychlá montáž |
Materiály | PA; POM; zařezávací kontakty: CuSn6 poniklované a pozinkované |
Pneumatický systém | 1 x 5/2-cestné šoupátkové ventily |
Rozsah provozního tlaku [bar] | 3...8 |
Rozsah provozního tlaku [MPa] | 0,3...0,8 |
Rozsah provozního tlaku [psi] | 43,5...116 |
Průtok vzduchu při 6/5 bar [l/min] | 500 |
Požadavky na tlakový vzduchu | bez oleje-tlakový vzduch třídy 6-3-1; s olejem-tlakový vzduch třídy 6-3-4 |
Ruční ovládání | stisk/uvolnění nebo stisk/otočení/uzamčení |
Trubková armatura | 8 mm |
Výfuk | výfukové plyny mohou být odváděny přes potrubní připojení |
Zobrazení |
|
---|
Připojení modulu | Plochý kabel |
---|
Dodané položky |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Příslušenství (volitelné) |
|
Upozornění |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Připojení | rychlá montáž plochých AS-i kabelů: ; tři možné orientace |
---|---|
Připojení | konektorové provedení: M12 |
symbol pneumatiky
|
|
---|