Výstupní funkce | PNP |
---|---|
Spínací vzdálenost [mm] | 4 |
Max. proudový odběr z AS-i [mA] | 160 |
---|---|
Provozní napětí AUX DC [V] | 26,5...31,6; ("třída napájení 2" podle cULus) |
Počet vstupů a výstupů | Počet digitálních vstupů: 2; Po digitálních výstupů: 1 |
---|
Počet digitálních vstupů | 2 |
---|
Po digitálních výstupů | 1 |
---|---|
Výstupní funkce | PNP |
Spínací vzdálenost [mm] | 4 |
---|
AS-i Verze | 2.1 |
---|---|
AS-i profil | S-7.A.E |
AS-i I/O konfigurace [hex] | 7 |
AS-i ID code [hex] | A.E |
Hmotnost [g] | 1098,5 |
---|---|
Způsob vestavby | nevazební vestavba |
Vzdálenost otvorů [mm] | 130 |
Výška hřídele [mm] | 30 |
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|