You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Produkty
  2. Příslušenství
  3. Příslušenství pro ventilové senzory

Příslušenství pro ventilové senzory

  • Jednoduchá montáž puku přímo na hřídel pohonu ventilu
  • Různé průměry a výšky pro přizpůsobení na různé pohony
  • Kompletní montážní sady pro motory různých výrobců
  • Vysoká odolnost proti rázům a vibracím
  • Jednoduchá montáž senzoru ventilového zdvihu na standardní typy ventilů

Příslušenství pro zpětnovazební systémy

Kulatý terč (známý také jako "puck") se používá pro spolehlivé zpětné hlášení o poloze na pneumatických čtvrtotáčkových pohonech nebo ventilech.
Vačka se montuje přímo na pohon aktuátoru. Je vybaven dvěma kovovými šrouby, které jsou namontovány v různé výšce a posunuty o 90°. Duální induktivní senzor se dvěma spínacími senzory detekuje horní a spodní kovový šroub, a tím pádem i polohu ventilu "otevřen" nebo "uzavřen". Systém je samočistící a pracuje bezkontaktně a bez opotřebení. Je odolný vůči vnějším vlivům a necitlivý k mechanickému namáhání, jako jsou vibrace a rázy.

Montážní adaptéry umožňují instalaci senzorů pro stoupající ventily s dříkem od různých výrobců.