- Produkty
- Příslušenství
- Příslušenství pro senzory pro měření vzdálenosti
- Montážní sady pro typ M30
Montážní sady pro typ M30
- Kompletní montážní sada pro montáž svorkového válce
- Jednoduché, rychlé a nenákladné upevnění
- Robustní provedení pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Pro montáž na plocho, montáž na kruhový nebo hliníkový profil
- Díky volnému pohybu ve všech směrech je možné libovolné natočení senzoru
Montážní sady pro typ M30
Montážní sady pro typ M30
Montážní sady se skládají ze svorky, montážního prvku pro senzor a šroubu s maticí. Svorka, která se upevňuje pomocí jednoho šroubu udržuje montážní prvek a senzor v požadované poloze a zaručuje volný pohyb ve všech směrech.
Svorku lze namontovat třemi různými způsoby: montáž na profil, montáž na plocho a montáž na hliníkové výlisky, které se běžně používají v průmyslu.
Pro montáž na profil je svorka jednoduše připevněna na existující profil na stroji. Svorku na profilu a montážní prvek senzoru lze otáčet. Díky tomu lze jednoduše a rychle dosáhnout jakékoliv polohy senzoru. V nabídce jsou svorky pro profily o průměru 10/12/14 mm. V nabídce jsou také vhodné profily v přímém nebo úhlovém provedení.
Montážní sada pro montáž na povrch zahrnuje doplňkový šroub, který se montuje do otvoru nebo závitu v povrchu. Senzor lze umístit dle potřeby. Svorkou na hlavě šroubu a montážním prvkem senzoru lze otáčet ve všech směrech.
Montážní sada zahrnuje kostku pro montáž na standardní hliníkový profil. Kostka se montuje na štěrbinu v profilu, je připevněna pomocí posuvné matice a může být připojena k jakékoliv svorce od ifm.