- Produkty
- Mobilní automatizace
- Mobilní hardware pro IoT
Mobilní hardware pro IoT
- Spolehlivá bezdrátová výměna dat pro mobilní stroje
- Diagnostika v reálném čase přes programovací systém CODESYS
- Zobrazení a ukládání dat přes internet portál
- Zobrazení a zpracování dat o poloze a trase
- Různá rozhraní pro integraci do sítě stroje
Mobilní brány IoT od společnosti ifm – spojení mezi vašimi stroji a digitální budoucností
Mobilní brány IoT od společnosti ifm jsou klíčovými komponenty pro inteligentní a propojený strojový park připravený na výzvy budoucnosti. Propojují vaše mobilní stroje přímo s digitálním světem a vytvářejí základ pro efektivní procesy – od vzdáleného přístupu přes správu strojového parku až po prediktivní údržbu.
Jako součást ekosystému značky ifm jsou plně kompatibilní s řídicími jednotkami, senzory a softwarem, což umožňuje rychlou a bezpečnou implementaci vašich iniciativ v oblasti digitalizace.
Inteligentní komunikace mezi strojem a cloudem
Mobilní brány IoT umožňují stabilní a bezpečnou komunikaci v reálném čase – a to i za nejnáročnějších provozních podmínek. Shromažďují data o strojích a procesech, přenášejí je do cloudové softwarové platformy IoT a bezdrátově přijímají příkazy, jako jsou například úpravy konfigurace nebo aktualizace softwaru. To optimalizuje cykly údržby, omezuje odstávky a udržuje váš strojový park neustále v aktuálním stavu.
Vzdálená údržba snadno díky remoteConnect
Technologie remoteConnect umožňuje bezpečný vzdálený přístup k vašim strojům – a to po celém světě a bez složité integrace IT. Servisní zásahy lze tak minimalizovat, diagnostiku provádět na dálku a softwarové úpravy realizovat v reálném čase.
Správa strojového parku se systémem ecologOne
ecologOne umožňuje nejen bezpečné bezdrátové aktualizace, ale také cílené adresování jednotlivých systémových komponent v ekosystému ifm. To umožňuje flexibilní adaptaci strojů, průběžnou aktualizaci softwaru a proaktivní plánování servisních zásahů.
Hlavní funkční benefity propojených strojů
- Spolehlivá bezdrátová výměna dat pro mobilní stroje
- Diagnostika v reálném čase přes programovací systém CODESYS
- Správa strojů prostřednictvím mobilní platformy IoT Suite
- Zobrazení a zpracování strojových dat v datovém portálu
- Vzdálený přístup přes remoteConnect
- Správa dat prostřednictvím systému ecologOne
Robustní hardware pro extrémní požadavky
Mobilní zařízení IoT jsou speciálně navržena pro použití ve vozidlech a mobilních strojích. Díky vysokému stupni krytí IP67, schválení E1, odolnosti proti EMC a odolnosti vůči nárazům a vibracím jsou připraveny na jakoukoli výzvu – od stavenišť až po práce při sklizni.
Klíčové funkce v kostce:
- Vysoká mechanická odolnost pro mobilní aplikace
- Rozsáhlá rozhraní (např. CAN, Ethernet, mobilní sítě, sledování polohy)
- Flexibilní montáž do vozidel nebo rozvaděčů
- Spolehlivé připojení i ve vzdálených provozních oblastech
Škálovatelné. Bezpečné. Připravené na budoucnost.
Jako součást modulárního komplexního řešení lze mobilní brány IoT bez problémů integrovat do systémového prostředí od společnosti ifm. Spolu s výkonnými řídicími jednotkami, robustními displeji HMI a přesnými senzory vytváří dokonale koordinovaný ucelený systém – od sběru a zpracování dat až po vizualizaci a cloudové připojení.
Tato provázanost systému umožňuje snadnou integraci, maximální efektivitu a plnou škálovatelnost – ať už jde o propojení jednotlivých strojů nebo digitální řízení celých strojových parků.
Více informací o výhodách a možnostech mobilního IoT řešení naleznete zde: mobilní IoT od ifm.