- Produkty
- Mobilní automatizace
- Ovládací panely
Ovládací panely
- Knoflík s integrovaným čtyřsměrným tlačítkem a funkcí push
- Funkční klávesy s RGB podsvícením a jeden segmentovaný LED prstenec
- Všechna podsvícení lze ovládat samostatně v jakékoli barvě
- Komunikace přes CAN rozhraní
- Pro palubní sítě 12 V a 24 V
Ovládací panely od společnosti ifm – decentralizované řízení, snadná integrace
Ovládací panely od společnosti ifm jsou speciálně navrženy tak, aby umožňovaly přesné a uživatelsky přívětivé ovládání mobilních strojů a systémů. Ať už jsou instalovány v kabinách řidičů, na ovládacích panelech nebo přímo v rozvaděčích, poskytují robustní a intuitivní ovládání a jsou vhodné pro náročné prostředí.
Díky otočným ovládacím prvkům se čtyřsměrnou naklápěcí a tlačítkovou funkcí a podsvíceným provozním tlačítkům umožňují zařízení jednoduché a přesné ovládání – a to i při nízkých teplotách nebo s rukavicemi. Individuálně nastavitelné barvy LED a segmentované LED kroužky poskytují jasnou vizuální zpětnou vazbu a usnadňují orientaci při používání jednotlivých funkcí.
Vaše výhody v kostce:
- Decentralizované řízení prostřednictvím sběrnice CAN – ideální pro modulární koncepce strojů
- Snadná integrace do stávajících systémů díky standardizovaným rozhraním
- Předdefinované funkční bloky pro rychlé uvedení do provozu a snadné programování
- Odpovídající ovládací panely pro displeje HMI od společnosti ifm – zajištění jednotného konceptu ovládání
- Osvědčená kvalita značky ifm – robustní, odolné a spolehlivé
Výkonné rozhraní sběrnice CAN umožňuje bezproblémovou komunikaci s řídicími jednotkami a displeji HMI. Software displejů HMI je navržen tak, aby podporoval ovládací panely a umožňoval rychlé a efektivní přiřazování funkcí.
Optimalizujte svá řešení v oblasti řízení – objevte ovládací panely od společnosti ifm a zažijte intuitivní ovládání, robustní technologii a maximální flexibilitu pro vaši mobilní aplikaci.