You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Příslušenství
  4. Ochrana zařízení
  5. Chladící boxy a ochranné kryty pro senzory pro měření vzdálenosti

Ochrana zařízení - Chladící boxy a ochranné kryty pro senzory pro měření vzdálenosti

  • Použití při teplotě okolí až do 180 °C
  • Robustní kovové pouzdro s integrovaným chladícím okruhem
  • Chlazení vodou nebo vzduchem je možné
  • Spolehlivá ochrana proti velmi náročným podmínkám prostředí
  • Pro senzory pro měření vzdálenosti typu O1D

Ochrana zařízení - Chladící boxy a ochranné kryty pro senzory pro měření vzdálenosti

Cooling and protection box for distance sensors

In case of ambient temperatures up to 180 °C, powerful electronics should be cooled to protect them from overheating. Using the cooling box, the distance sensor O1D can now also be used in hot applications, e.g. in the steel industry.
After connection to a cooling circuit via the standardised 3/8" tube connections, the temperature on the inside of the cooling box can be cooled down to an "electronics friendly" temperature by means of water and cold air.
If you screw off the tube connections, the box can be used as protection casing for very harsh industrial operating conditions.