1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Příslušenství
  4. Příslušenství pro identifikační systémy
  5. ID tagy pro RFID systémy UHF

Příslušenství pro identifikační systémy - ID tagy pro RFID systémy UHF

  • Velká zapisovací/čtecí vzdálenost až do 80 mm
  • Vazební montáž ID tagů do kovu
  • Použití v teplotním rozsahu až do 130 °C
  • Jednoduchá, rychlá a bezpečná montáž
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách


ID tags for RFID system UHF

ID tags are the information carriers of the RF identification system. They consist of a robust, easy-to-mount housing with integrated transponder. The transponder consists of an antenna coil and a microchip with a memory that can be overwritten up to 100,000 times. The ID tags are fixed to the objects to be coded and thus establish a logical connection between the code and the related object, for example a goods pallet.