You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Příslušenství
  4. Příslušenství pro identifikační systémy
  5. ID tagy pro RFID systémy 13.56 kHz

Příslušenství pro identifikační systémy - ID tagy pro RFID systémy 13.56 kHz

  • Velká zapisovací/čtecí vzdálenost až do 80 mm
  • Vazební montáž ID tagů do kovu
  • Použití v teplotním rozsahu až do 130 °C
  • Jednoduchá, rychlá a bezpečná montáž
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách

Příslušenství pro identifikační systémy - ID tagy pro RFID systémy 13.56 kHz


ID tags for RFID system 13.56 MHz

ID tags are the information carriers of the RF identification system. They consist of a robust, easy-to-mount housing with integrated transponder.
The tags are used for coding of workpiece carriers in guided material handling systems. ifm offers different types of ID tags for various applications. The range includes cylindrical, metric and special designs. For high temperature environments such as paint shops or ovens, tags with a very high temperate rating are offered.