You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Příslušenství
  4. Příslušenství pro identifikační systémy
  5. ID tagy pro RFID systémy 125 kHz

Příslušenství pro identifikační systémy - ID tagy pro RFID systémy 125 kHz

  • ID tagy pro použití při vysokých teplotách do 200 °C
  • Velká zapisovací/čtecí vzdálenost až do 80 mm
  • Vazební montáž ID tagů do kovu
  • Snadné, univerzální upevnění
  • Pro montáž na palety a nosiče obrobků

Příslušenství pro identifikační systémy - ID tagy pro RFID systémy 125 kHz


ID tags for RFID system 125 kHz

ID tags are the information carriers of the RF identification system. They consist of a robust, easy-to-mount housing with integrated transponder.
The tags are used for coding of workpiece carriers in guided material handling systems. ifm offers different types of ID tags for various applications. The range includes cylindrical, metric and special designs. For high temperature environments such as paint shops or ovens, tags with a very high temperate rating are offered.