You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Příslušenství
  4. Příslušenství pro identifikační systémy

Příslušenství pro identifikační systémy

  • ID tagy pro použití při vysokých teplotách do 200 °C
  • Velká zapisovací/čtecí vzdálenost až do 80 mm
  • Vazební montáž ID tagů do kovu
  • Snadné, univerzální upevnění
  • Pro montáž na palety a nosiče obrobků

Příslušenství pro identifikační systémy

Příslušenství pro identifikační systémy

ID tagy jsou nosiče informací RF identifikačního systému. Skládají se z robustního pouzdra s integrovaným transpondérem.
Datové čipy jsou používány pro kódování nosičů obrobků v řízených systémech manipulace s materiálem. ifm nabízí různé typy ID tagů pro různé aplikace. V nabídce je válcové, metrické nebo speciální provedení.