You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Příslušenství
  4. Příslušenství pro AS-i sběrnici
  5. Prodloužení vedení, zakončení a testování kabelu

Příslušenství pro AS-Interface - Rozšíření, zakončení a testování kabelu

  • Pasivní zakončení sběrnice pro prodloužení délky kabelu
  • Prodloužení délky kabelu o dalších 100 m pomocí dodatečného opakovače
  • Celková možná délka až 600 m
  • Lze použít v jakékoliv síťové topologii
  • Rychlá a jednoduchá montáž sběrnicového zakončení pomocí izolovaného, napichovacího konektoru plochého kabelu

Příslušenství pro AS-Interface - Rozšíření, zakončení a testování kabelu


Cable extensions, bus terminations and AS-i testers

AS-i repeaters are used to extend the cable length of an AS-i network by another 100 metres. The number of possible participants remains unchanged. Each repeater has an electrical separation which divides the network into two segments. Each segment has its own voltage supply.
The AS-i bus termination is used to prevent communication problems in the network.
The AS-i tuner is a diagnostic module that allows extension of the cable to a maximum of 200 metres without an additional repeater. It monitors the message quality and displays critical states via LEDs.
The AS-i tester can be used for AS-i network diagnosis during operation.