1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Příslušenství
  4. Příslušenství pro AS-i sběrnici
  5. Adresovací s diagnostické přístroje

Příslušenství pro AS-Interface - Adresovací a diagnostické jednotky

  • Adresace nebo programování až 62 slavů
  • Indikace všech slavů sběrnice
  • Čtení a zapisování dat a parametrů slavu
  • Lokální diagnostika AS-i sítě
  • Uživatelsky přívětivá diagnostika a vyhodnocení


Addressing and diagnostic units

The AS-i addressing unit is used to quickly and easily address AS-i participants. In addition to the addressing function it for example enables the read-out of slave profiles or the manual switching of outputs.
The diagnostic units log and evaluate the entire data traffic within the network. This allows users to easily identify and correct network errors or individual slave errors.