You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Příslušenství
  4. Příslušenství pro kamerové senzory
  5. Dotykový panel PC

Příslušenství pro kamerové senzory - Dotykové PC panely

  • Jasně čitelný LCD barevný displej
  • Jednoduchá montáž na stěnu nebo do stojanu
  • Pro konfiguraci a sledování kamerových senzorů
  • Velká dotyková obrazovka s vysokým rozlišením
  • Robustní pouzdro s vysokým stupněm krytí

Příslušenství pro kamerové senzory - Dotykové PC panely

Dotykový PC panel

Dotykový PC panel je průmyslově kompatibilní malý počítač s dotykovou obrazovkou. Přístroj zajišťuje konfiguraci, nastavení a monitorování senzorů pro rozpoznávání objektů, 3D senzorů, čteček kódů a RFID čteček.

12.1" dotyková obrazovka má rozlišení 1024 x 768 pixelů. Kromě uživatelského softwaru ifm, byl jako operační systém pro kamerové senzory nainstalován Windows XP EmbeddedTM.

Příkon pouze 32 wattů a provedení bez ventilátoru vytváření pevný základ pro nepřetržité používání displeje. Při instalaci do ovládacího panelu má přední strana plastového pouzdra krytí IP 64.