You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Příslušenství
  4. Příslušenství pro laserové senzory
  5. Montážní sady pro typ M30

Příslušenství pro laserové senzory - Montážní sady pro typ M30

  • Kompletní montážní sada pro montáž svorkového válce
  • Jednoduché, rychlé a nenákladné upevnění
  • Robustní provedení pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Pro montáž na plocho, montáž na kruhový nebo hliníkový profil
  • Díky volnému pohybu ve všech směrech je možné libovolné natočení senzoru

Příslušenství pro laserové senzory - Montážní sady pro typ M30

Montážní sady pro typ M30

Montážní sady se skládají ze svorky, montážního prvku pro senzor a šroubu s maticí. Svorka, která se upevňuje pomocí jednoho šroubu udržuje montážní prvek a senzor v požadované poloze a zaručuje volný pohyb ve všech směrech.

Svorku lze namontovat třemi různými způsoby: montáž na profil, montáž na plocho a montáž na hliníkové výlisky, které se běžně používají v průmyslu.

Pro montáž na profil je svorka jednoduše připevněna na existující profil na stroji. Svorku na profilu a montážní prvek senzoru lze otáčet. Díky tomu lze jednoduše a rychle dosáhnout jakékoliv polohy senzoru. V nabídce jsou svorky pro profily o průměru 10/12/14 mm. V nabídce jsou také vhodné profily v přímém nebo úhlovém provedení.

Montážní sada pro montáž na povrch zahrnuje doplňkový šroub, který se montuje do otvoru nebo závitu v povrchu. Senzor lze umístit dle potřeby. Svorkou na hlavě šroubu a montážním prvkem senzoru lze otáčet ve všech směrech.

Montážní sada zahrnuje kostku pro montáž na standardní hliníkový profil. Kostka se montuje na štěrbinu v profilu, je připevněna pomocí posuvné matice a může být připojena k jakékoliv svorce od ifm.