1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Příslušenství
  4. Příslušenství pro optické senzory
  5. Montážní soubor pro zrcadla

Příslušenství pro optické senzory - Montážní sady pro odrazky

  • Kompletní montážní sada pro montáž svorkového válce
  • Jednoduché, rychlé a nenákladné upevnění
  • Robustní provedení pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Pro montáž na plocho, montáž na kruhový nebo hliníkový profil
  • Díky volnému pohybu ve všech směrech je možné libovolné natočení odrazky


Montážní sady pro odrazky

Montážní sady se skládají ze svorky, montážního prvku pro odrazku a šroubu s maticí. Svorka, která je připevněna ke šroubu udržuje montážní prvek a reflektor v požadované poloze a zaručuje volný pohyb ve všech směrech.

Svorku lze namontovat třemi různými způsoby: montáž na profil, montáž na plocho a montáž na hliníkové výlisky, které se běžně používají v průmyslu.

Montážní sada pro montáž na povrch zahrnuje doplňkový šroub, který se montuje do otvoru nebo závitu v povrchu. Odrazku lze umístit v jakékoliv poloze. Svorkou na hlavě šroubu a montážním prvkem odrazky lze otáčet ve všech směrech.

Montážní sada zahrnuje kostku pro montáž na standardní hliníkový profil. Kostka se montuje na štěrbinu v profilu, je připevněna pomocí posuvné matice a může být připojena k jakékoliv svorce od ifm.