You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Síťové zdroje
  4. Elektronické jističe 24 V DC

Elektronické jističe 24 V DC

Elektronické pojistky 24 V DC

Elektronické pojistky trvale monitorují 24 V sekundární okruh a spolehlivě jej vypnou v případě poruchy. Tyto elektronické jističe také odpojují obvody v případech, kdy se mechanické jističe často nespouštějí, např. v případě přetížení okruhu s dlouhými kabely.
Systém má modulární strukturu a skládá se z napájecího a pojistkového modulu, které se instalují vedle sebe. Tyto moduly mohou být namontovány vedle hlavního modulu pomocí jednoduchého nacvakávacího mechanismu, zcela bez jakýchkoliv můstků či propojovacích kabelů. Snadná instalace a zjednodušení zapojení šetří čas a náklady. Ve standardním provedení může uživatel k napájecímu modulu připojit až 10 bezpečnostních modulů a v provedení s IO-Link až 8 bezpečnostních modulů.
Pojistkový modul je vybaven LED diodami pro signalizaci spuštění modulu, jeho aktivity a míry používání. Každý modul má dva kanály. Pomocí tlačítka lze každý kanál pojistkového modulu zvlášť aktivovat, deaktivovat nebo resetovat. IO-Link verze umožňuje vzdálenou konfiguraci a provoz modulů.