You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Síťové zdroje
  4. Spínací zesilovače
  5. Spínací zesilovače pro převod senzorových signálů

Spínací zesilovače pro převod senzorových signálů

  • Integrovaný širokopásmový zdroj napětí pro napájení senzoru
  • Obzvláště prostorově úsporné provedení
  • Zásuvné šroubové svorky zjednodušují instalaci
  • S řízením PNP nebo NPN
  • Jedno- nebo dvoukanálové provedení

Spínací zesilovače pro převod senzorových signálů


Switching amplifiers for the conversion of sensor signals

The transistor outputs of conventional sensors are designed for small load currents. If the user wants to switch higher currents or even alternating currents, he must use a switching amplifier. It uses the sensor signal to control an output relay.
ifm offers switching amplifiers in one and two-channel design. They have an integrated wide-range power supply (110...240 V AC) to supply the connected sensors with voltage (24 V DC). Thanks to their slim design, the switching amplifiers take up very little space in the control cabinet.