You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. IIoT software
  4. Software pro nastavení parametrů
  5. LR DEVICE

LR DEVICE

  • Univerzální nastavení parametrů a zobrazení pro všechny senzory s IO-Link
  • Jednoduché a jasné zobrazení procesních hodnot
  • Rychlé nastavení a uvedení do provozu
  • Grafické znázornění procesních hodnot
  • Umožňuje jednoduchou výměnu zařízení

LR DEVICE

For IO-Link sensors

The LINERECORDER SENSOR is a software for clearly structured online and offline parameter setting of ifm IO-Link sensors via USB adapter. It allows uniform parameter setting and visualisation of all sensors and actuators with IO-Link interface.
Some standard functions are the import of IODDs and the automatic identification of connected devices. A clear representation of the adjustable parameters allows easy definition of the device functions. The parameter sets can be stored and transferred. They can also be archived as pdf files for documentation purposes. The process values are shown graphically during set-up. This helps the user set up the parameters for different applications and ensures smooth operation of the plant.