You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Propojovací technika
  4. Použití v mobilních strojích a náročných aplikacích
  5. Propojovací kabely se zásuvkou

Propojovací kabely se zásuvkou pro použití v mobilních strojích a náročných aplikacích

  • Propojovací technika odpovídá normě M12 (EN 61076)
  • Optimální utěsnění i při montáži bez použití nářadí
  • Mechanický koncový doraz chrání O-kroužek před zničením
  • Vibrační pojistka s pilovitým tvarem ozubení chrání matici proti rázům a vibracím
  • Jasně viditelné LED diody i při ostrém okolním osvětlení

Propojovací kabely se zásuvkou pro použití v mobilních strojích a náročných aplikacích


Sockets

Sockets are used for the connection of sensors and actuators with connectors to splitter boxes.
Even when fastened by hand, a perfect lasting seal of sensor and actuator connections is guaranteed. The integrated end stop protects the O-ring against destruction caused by over-tightening the nut. Even in harsh industrial environments, the connectors are protected against unintended loosening by a special vibration protection. Some types are fitted with highly visible LEDs for operation and switching status indication.
Thanks to their extended temperature ranges, high-grade stainless steel nuts and resistance to salt spray fog, ecolink EVM sockets are particularly suited for use in mobile machines.