1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Propojovací technika
  4. Použití ve svařovacích zařízeních
  5. Propojovací kabel se zástrčkou

Propojovací kabely se zástrčkou pro použití ve svařovacích zařízeních

  • PUR-kabel odolný vůči okujím od svařování, vhodný pro vlečné řetězy
  • Matice se speciální povrchovou úpravou odolnou vůči okujím
  • Mechanický koncový doraz chrání O-kroužek před zničením
  • Vibrační pojistka s pilovitým tvarem ozubení chrání matici proti rázům a vibracím
  • Dobře viditelné LED diody i při silném osvětlení


Cable plugs

Cable plugs are frequently used for connecting sensors and actuators with connection terminals to splitter boxes or modules in automation technology.
Even when fastened by hand, a perfect lasting seal of splitter and module connections is guaranteed. They offer high protection against moisture ingress and high material resistance to aggressive liquids.
The cable plugs of the ecolink EVW series for use in welding applications have a special PUR-jacketed cable.
The non-stick coating of the external thread allows weld spatter to roll off the sensor and enables easy and quick cleaning.