You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Propojovací technika
  4. Použití v obráběcích strojích, chladících kapalinách a mazivech
  5. Propojovací kabely

Propojovací kabely pro použití v obráběcích strojích, chladících kapalinách a mazivech

  • Optimální utěsnění i při montáži bez použití nářadí
  • Mechanický koncový doraz chrání O-kroužek před zničením
  • Vibrační pojistka s pilovitým tvarem ozubení chrání matici proti rázům a vibracím
  • Jasně viditelné LED diody i při ostrém okolním osvětlení
  • Vysoká odolnost materiálů k olejům a mazivům

Propojovací kabely pro použití v obráběcích strojích, chladících kapalinách a mazivech

Jumper cables

Jumper cables feature a plug and a socket. They are used for the connection of sensors to splitter boxes and modules.
They ensure reliable and permanent sealing of the sensor and splitter connections even when mounted without tools. The integrated end stop protects the O-ring against destruction caused by over-tightening the nut. Even in harsh industrial environments, the connectors are protected against unintended loosening by a special vibration protection. Some types are fitted with highly visible LEDs for operation and switching status indication.
The jumper cables of the ecolink EVC series are resistant to oils and lubricants, making them ideal for use in machine tools and the metalworking industry.