1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Propojovací technika
  4. Použití ve vlhkém prostředí, potravinářském a nápojovém průmyslu
  5. Svorkovatelné zásuvky

Svorkovatelné zásuvky pro použití ve vlhkém prostředí a potravinářském průmyslu

  • Přímé nebo úhlové provedení
  • Zlacené kontakty pro spolehlivé elektrické připojení
  • Varianty s LED pro indikaci spínacího stavu nebo provozu
  • Pojistná matice z nerezové oceli


Wirable sockets

Wirable sockets are used for the connection of sensors or actuators with connectors. They are used if a specific cable length or cable is required. The units have convenient screw terminals for connection.
High-grade stainless steel nuts make the wirable sockets suitable for use in hygienic and wet areas.