1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Propojovací technika
  4. Průmyslové aplikace / průmyslová automatizace
  5. Ethernetové a patch kabely

Ethernetové a patch kabely pro průmyslové aplikace / průmyslová automatizace

  • Spolehlivá technologie připojení pro členy sběrnice CAN
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Široký rozsah provozní teploty
  • Stíněný kabel PUR


Ethernet and patch cables

For set-up, parameter setting and process data exchange of the vision sensors the operating software is used. For the parameter setting and process interface, two protocols are available: TCP/IP and EtherNet/IP. An EtherNet patch cable is used to connect the sensor and the processor.