You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Propojovací technika
  4. Průmyslové aplikace / průmyslová automatizace
  5. Y-spojovací kabely

Y-spojovací kabely pro průmyslové aplikace / průmyslová automatizace

  • Spolehlivá technologie připojení pro členy sběrnice CAN
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Široký rozsah provozní teploty
  • Stíněný kabel PUR

Y-spojovací kabely pro průmyslové aplikace / průmyslová automatizace

T splitters

Y splitters feature a plug and two sockets. They are used for the connection of two sensors or actuators to a splitter box and module.
The connections of sensors and Y distributors guarantee a perfect lasting seal even when fastened by hand. The integrated end stop protects the O-ring against destruction caused by over-tightening the nut. Even in harsh industrial environments, the connectors are protected against unintended loosening by a special vibration protection.
Y splitters of the ecolink EBC series are resistant to oils and lubricants, making them ideal for use in machine tools and the metalworking industry.