A technologii automatizace jsou senzory "smyslovými orgány" řídících systémů. Používají se také v mobilní technice a zařízení. Na rozdíl od zařízení pro průmyslovou automatizaci požadavky na senzory pro mobilní stroje jsou mnohonásobně větší.
Kontrolery ifm se vyznačují robustním krytem a vysokým stupněm ochrany pro použití v náročném prostředí. Jsou odolné proti rázům a vibracím a navrženy pro použití v náročném, špinavém prostředí. Senzory mají rozšířený teplotní rozsah, proto mohou spolehlivě pracovat v mimořádně studených podmínkách prostředí a také při instalaci v blízkosti horkých motorů. Kromě toho přístroje nejsou citlivé na rychlé změny teploty. Široký rozsah napětí zajišťuje, že ani vysoké výkyvy palubního systému neovlivní jejich funkci. Aby vyhověly stále rostoucím požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu v mobilních aplikacích, přístroje mají zvýšenou odolnost vůči EMC.
Většina senzorů má schválení typu e1.
Do sortimentu ifm pro mobilní aplikace mimo jiné patří induktivní, tlakové a teplotní senzory, senzory náklonu a kamerové systémy.