1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Řídící systém pro mobilní stroje
  4. Kamerové systémy pro mobilní aplikace
  5. Ethernet kamery

Kamerové systémy pro mobilní aplikace - Ethernet kamery

  • Výkonné rozhraní Ethernet pro přenos dat
  • Použití jako zadní kamera díky funkci zrcadlení obrazu
  • Celoroční použití díky vyhřívání čoček
  • Rozhraní pro programování a nastavení parametrů pro CODESYS
  • Schválení typu E1 od Kraftfahrt


Kamerové systémy pro mobilní aplikace - Ethernet kamery

Kamerové systémy řady O2M s analogovým video výstupem se používají pro hlídání mrtvých zón kolem mobilních strojů a užitkových vozidel. Video výstup lze napřímo připojit k dialogovému modulu s grafickými funkcemi a barevným displejem. Připojený displej je schopný zobrazit obraz až ze čtyř kamer najednou. Pro různé provozní vzdálenosti a velikosti zorného pole jsou nabízeny Varianty s různými úhly clony.
Systém je uzavřen v robustním kovovém pouzdře se stupněm krytí IP 69K, a proto může být namontován mimo vozidlo nebo stroj. Díky řízenému vyhřívání čočky lze kameru používat v zasněžených a ledových podmínkách.
Oblast nasazení: hlídání slepých bodů a oblasti za vozidlem na stavebních, zemědělských strojích a na komunálních vozidlech.