1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Řídící systém pro mobilní stroje
  4. Zařízení pro provoz a monitorování
  5. Dialogové moduly s displejem do 12"

Zařízení pro provoz a monitorování - Dialogové moduly s displejem do 12"

  • Jasně čitelný TFT displej
  • Podsvícená tlačítka s hmatovou zpětnou vazbou
  • S USB rozhraním a rozhraním pro analogové kamerové systémy
  • Čtyři rozhraní CAN s CANopen a protokolem SAE J1939
  • Programovatelný podle IEC 61131-3 pomocí CODESYS


Zařízení pro provoz a monitorování - Dialogové moduly s displejem do 12"

Dialogové moduly jsou programovatelné, odolné vůči poškrábání displeje s vysokým rozlišením pro řízení, nastavení parametrů a provoz mobilních strojů a zařízení. Mohou být použity ve spojení s mobilním kontrolerem nebo jako samostatné řešení. Některé typy nabízí analogový video vstup pro přímé připojení k mobilní kamerové jednotce, např. pro sledování oblasti za vozidlem.
Data a funkce přístroje jsou bezpečně přenášeny přes rozhraní CAN.
Displeje mají mnoho volně programovatelných tlačítek s podsvícením. Některé typy jsou vybaveny dalším tlačítkem navigace, potenciometrem s tlačítkem nebo dotykovou obrazovkou.
Přístroje mají zvýšenou úroveň EMC a schválení typu e1.
Díky plně uzavřenému pouzdru s vysokým stupněm krytí a výbornou odolností k rázům, vibracím a solné mlze, jsou komunikační moduly vhodné pro použití ve stavebních a zemědělských strojích, nebo komunálních vozidlech. Montážní sada pomáhá při instalaci displeje do panelového výřezu v jakékoliv poloze.