You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Řídící systém pro mobilní stroje
  4. I/O moduly
  5. Zařízení s konektorem M12

I / O moduly - Zařízení s konektorem M12

  • Vysoký stupeň krytí splňující požadavky mobilních strojů
  • Multifunkční konfigurovatelné vstupní a výstupní kanály
  • Vysoce výkonné rozhraní CAN pro různé komunikační úlohy
  • Připojení pomocí technologie připojení pro mobilní aplikace
  • Osvědčení typu E1 od Kraftfahrt-Bundesamt (German Federal Motor Transport Authority)

I / O moduly - Zařízení s konektorem M12

I/O moduly - Moduly s krytím IP 67 a konektorem M12

Decentralizované I/O moduly řady CabinetModule připojují binární a analogové senzory a aktuátory k mobilnímu kontroleru. Moduly umožňují decentralizované vyhodnocení signálů senzoru a řízení aktuátorů nebo proporcionálních ventilů. Do sortimentu ifm patří modely s digitálními a analogovými vstupy v kombinaci s digitálními PWM výstupy.
Připojení se provádí pomocí osvědčených, robustních konektorů. Moduly mají vysoký stupeň krytí, jsou odolné proti rázům a vibracím a jsou ideální pro použití v mobilní technice, jako jsou stavební a zemědělské stroje, nebo komunální technika.
Díky vysoké svítivosti jsou LED diody pro zobrazení stavu, funkce a chybové zobrazení dobře viditelné.
Výstup dat a nastavení funkcí přístroje se provádí přes rozhraní CAN.
Přístroje mají zvýšenou úroveň EMC a schválení typu e1.