1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Řídící systém pro mobilní stroje
  4. Kontrolery
  5. Software pro mobilní kontrolery

Systémy pro mobilní stroje - Software pro mobilní kontrolery

  • Může být použit na běžným Windows PC
  • Jednoduché vytváření sítí pomocí sběrnice CAN
  • Standardizované softwarové rozhraní s technologií DDE nebo OLE
  • Vysoce výkonná rozhraní, např. pro GPS data nebo FTP přenos
  • Intuitivní a uživatelsky jednoduchá manipulace


Software for mobile controllers

The programming tools in line with IEC 61131-3 for control systems used in mobile machines provide the programmer with a variety of programming languages for fast project implementation and management. A powerful visualisation module for graphic visualisation of the machine and installation functions complete the package.
ifm's control systems can be completely operated via the program.
The connection is established via a standardised serial interface or a CAN PC interface.
The software allows setting of all communication parameters of the connected controller, programming of the controller in a PLC programming language standard and diagnosis/visualisation of the available data in the controller.