1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Řídící systém pro mobilní stroje
  4. Kontrolery
  5. Kontrolery pro použití v rozvaděčích

Systémy pro mobilní stroje - Kontrolery pro použití v rozvaděčích

  • Analogové a digitální vstupy a výstupy pro řídící a diagnostické signály
  • Pro komplexní řídící funkce v mobilních strojích
  • Vysoce výkonné rozhraní CAN pro různé komunikační úlohy
  • Programovatelný podle IEC 61131-3 pomocí CODESYS
  • Schválení typu E1 od Kraftfahrt


Kontrolery pro použití v rozvaděčích

Programovatelné řídící jednotky řady CabinetController byly vyvinuty pro použití v kabině řidiče nebo rozvaděčové skříni mobilních strojů. Jsou určeny pro použití v náročných podmínkách okolního prostředí. Díky plochému provedení lze kontrolery integrovat do palubní desky či ovládacích panelů.
Signály vytvořené senzory jsou kontrolerem rychle a spolehlivě zpracovávány a předávány akčním členům. Kromě multifunkčních vstupů a výstupů pro různé aplikace má každý kontroler několik CAN-rozhraní. Data z řídící jednotky motoru lze zpracovávat prostřednictvím protokolu J1939.
Jednotky mají zvýšenou úroveň EMC a schválení typu e1.
Programovací software CODESYS založený na IEC 61131-3 umožňuje jednoduché a přesné nastavení funkcí kontroleru na každou aplikaci.
Hlavními oblastmi použití jsou stavební stroje, zemědělské a lesnické stroje, komunální vozidla a vozidla pro dopravu a logistiku.