Kompaktní kontrolery jsou určeny pro použití v náročných podmínkách okolního prostředí. Jsou vhodné pro přímou montáž na vozidla a mobilní stroje a garantují stupeň krytí IP 67 bez nutnosti instalace doplňkového ochranného pouzdra.
Signály vytvořené senzory jsou řídící jednotkou rychle a spolehlivě zpracovávány a předávány akčním členům. Kromě multifunkčních vstupů a výstupů pro různé aplikace má každá řídící jednotka několik CAN-rozhraní. Data z řídící jednotky motoru lze zpracovávat prostřednictvím protokolu J1939.
Jednotky mají zvýšenou úroveň EMC a schválení typu e1.
Programovací software CODESYS založený na IEC 61131-3 umožňuje jednoduché a přesné nastavení funkcí kontroleru na každou aplikaci.
Hlavními oblastmi použití jsou stavební stroje, zemědělské a lesnické stroje, komunální vozidla a vozidla pro dopravu a logistiku.