1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Řídící systém pro mobilní stroje
  4. Kontrolery
  5. Základní řídící systémy s krytím IP 67

Systémy pro mobilní stroje - Základní řídící systémy s krytím IP 67

  • Vysoce výkonné proudově řízené výstupy s funkcí H-můstku
  • Připojení senzorů a akčních členů bez dalších externích kabelů
  • Vysoce výkonné rozhraní CAN pro různé komunikační úlohy
  • Snadná a rychlá instalace
  • Programovatelný podle IEC 61131-3 pomocí CODESYS


Mini kontrolery s krytím IP 67

Mini kontrolery řady SmartController jsou určeny pro použití v náročných podmínkách okolního prostředí. Jsou vhodné pro přímou montáž na vozidla a mobilní stroje a garantují stupeň krytí IP 67 bez nutnosti instalace doplňkového ochranného pouzdra.
Signály vytvořené senzory jsou kontrolerem rychle a spolehlivě zpracovávány a předávány akčním členům. Kromě multifunkčních vstupů a výstupů pro různé aplikace má každý kontroler několik CAN-rozhraní. Data z řídící jednotky motoru lze zpracovávat prostřednictvím protokolu J1939.
Jednotky mají zvýšenou úroveň EMC a schválení typu e1.
Programovací software CODESYS založený na IEC 61131-3 umožňuje jednoduché a přesné nastavení funkcí kontroleru na každou aplikaci.
Hlavními oblastmi použití jsou stavební stroje, zemědělské a lesnické stroje, komunální vozidla a vozidla pro dopravu a logistiku.