You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to: United States
Service hotline +420 267 990 211
  1. Produkty
  2. Řídící systém pro mobilní stroje
  3. Kontrolery

Kontrolery

  • Vstupy pro analogové, digitální, diagnostické a impulsní signály
  • Digitální, PWM nebo proudově řízené výstupy
  • Programovatelný podle IEC 61131-3 pomocí CODESYS
  • Vysoce výkonné rozhraní CAN pro různé komunikační úlohy
  • Schválení typu E1 od Kraftfahrt

Kontrolery

ifm kontrolery řady ecomatmobile jsou určeny pro použití v náročných průmyslových podmínkách. Jsou vhodné pro přímou montáž do vozidel a mobilních strojů.
Kromě kompaktních, flexibilních a cenově výhodných mini kontrolerů jsou v nabídce také výkonné, volně programovatelné kontrolery s velkým počtem vstupů a výstupů. Pro bezpečnostní úlohy jsou k dispozici bezpečnostní kontrolery.
Signály vydávané senzorem jsou rychle a spolehlivě zpracovány kontrolerem a předány aktuátorům. Kromě multifunkčních vstupů a výstupů pro různé aplikace má každý kontroler několik CAN rozhraní. Data z regulátoru motoru lze zpracovávat prostřednictvím protokolu J1939.
Programovací software CODESYS založený na IEC 61131-3 umožňuje jednoduché a přesné nastavení řídící funkce pro konkrétní aplikaci.
Přístroje mají zvýšenou úroveň EMC a schválení typu e1. Díky vysokému stupni krytí pouzdra jsou moduly vhodné pro montáž na venkovní panel a povrch, stejně jako pro montáž do kabiny stavebních a zemědělských strojů nebo komunální techniky.