1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Systémy pro prediktivní údržbu
  4. Systémy pro převod signálu
  5. Měniče frekvence na proud

Systémy pro převod signálu - Měniče frekvence na proud

  • Proudový nebo napěťový výstup úměrný frekvenci
  • Vysoká vstupní frekvence až do 60 000 pulzů / minutu
  • Různé konfigurovatelné monitorovací funkce
  • Jasně čitelný OLED displej
  • Široký rozsah provozní teploty


Frequency-to-current converters

In industrial production processes, it is often necessary to detect overspeed or underspeed of conveyor belts.
The programmable frequency-to-current converter serves to indicate and convert frequencies. It receives pulses from external sensors and pulse pick-ups and calculates their frequency according to the interval measurement principle. Based on the set parameters, it generates an analogue output signal proportional to the calculated frequency / rotational speed.
In addition, the converter has one transistor output and one relay output that switch on or off in case the set limit frequency is exceeded or not reached.