You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Systémy pro prediktivní údržbu
  4. Čítače pulzů
  5. Průmyslové časovače

Systémy pro vyhodnocování signálu - Průmyslové časovače

  • Jasně čitelný 6-místný LED-displej
  • Provedení AC nebo DCV
  • Vysoká vstupní frekvence
  • Analogový výstup nebo spínací výstup pro monitorování

Systémy pro vyhodnocování signálu - Průmyslové časovače


Industrial timers

The multifunctional displays serve to indicate and evaluate pulse sequences. Using the programmable scaling factor, speeds, quantities or processing times can be calculated and indicated on the basis of the incoming pulse frequency. Various parameters can be configured to adjust the function of the unit to the individual application. In addition to the display, the ifm range includes versions with analogue output or with two independently adjustable switching outputs.