You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Systémy pro prediktivní údržbu
  4. Čítače pulzů
  5. Monitorování směru otáčení

Systémy pro vyhodnocování signálu - Monitorování směru otáčení

  • Monitorování směru otáčení pomocí rozložení pulzní sekvence
  • Vysoká vstupní frekvence až do 60 000 pulzů / minutu
  • Různé konfigurovatelné monitorovací funkce
  • Jasně čitelný OLED displej
  • Široký rozsah provozní teploty

Systémy pro vyhodnocování signálu - Monitorování směru otáčení

Direction monitors

The direction monitors detect the direction of a shaft rotation by means of staggered pulses. For example, they are used to ensure that a screw conveyor only runs in the specified direction. This prevents blockages, production downtime and damage to the system. On a crane, the units can detect any unintentional lowering of the load due to overload or brake failure.
Typically, two inductive sensors serve as pulse pick-ups. Depending on which sensor is damped first by the switching cams on the shaft, the direction of rotation can be determined.
The ifm range includes units with one switching output indicating the direction of rotation and another switching output for speed monitoring, and units with one switching output for clockwise and another one for counter-clockwise rotation while offering simultaneous standstill detection.