1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Identifikační systémy
  4. 1D/2D čtečky kódů
  5. Externí LED osvětlení pro rozpoznávání objektů

1D/2D čtečky kódů - LED osvětlení pro rozpoznávání objektů

  • Homogenní osvětlení objektů prakticky bez stínů
  • Nepřetržitě svítící nebo pulzní provoz s možností dodatečné intenzity světla
  • Provedení s bílým, červeným a infračerveným světlem
  • Kompaktní a robustní pouzdro
  • Difuzér pro homogenní osvětlení


External LED illumination for object recognition

The high-quality LED illumination creates homogeneous light - either for virtually shadow-free object illumination or for emphasising surface characteristics such as dot-peened codes, scratches or nicks. It is available with visible white, red or invisible infrared light.
A diffuser attachment made of high-quality glass for the ring lights additionally ensures homogeneous illumination without disturbing reflections in applications with reflective surfaces in the close range. The optional angle bracket and the tried-and-tested ifm mounting system facilitate the alignment of the different types of additional illumination.