You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Identifikační systémy
  4. Optická identifikace
  5. 1D/2D čtečky kódů

1D/2D čtečky kódů

  • Volně definovatelný datový výstup přes Ethernet / IP nebo Profinet
  • Snadné nastavení díky učenlivému tlačítku nebo prostřednictvím Vision ifm
  • Detekce různých kódů na jednom obrázku
  • Detekuje kódy na různých pozadí bez jakýchkoli potíží
  • Přenos nastavení pomocí paměťové karty ifm

1D/2D čtečky kódů

1D/2D code readers

Application areas of the 1D/2D code reader range from product tracking and product control to product identification.
The sensor can read 1D and 2D codes regardless of their position. Even if up to 25% of the code information becomes damaged or soiled, it is still read correctly. The reader can also be used for optical character recognition (OCR), e.g. in order to identify products based on type labels or serial numbers.