1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Identifikační systémy
  4. RFID 125 kHz
  5. Vyhodnocovací systémy se sběrnicovým rozhraním

RFID 125 kHz - Vyhodnocovací systémy se sběrnicovým rozhraním

  • RFID vyhodnocovací jednotka s PROFIBUS DP a webovým serverem
  • Čtyři anténní porty nebo digitální I/O
  • Robustní antény pro použití v náročném průmyslovém prostředí
  • Velký výběr velikostí pamětí pro antény a transpondéry
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách


Evaluation systems with Profibus DP interface

The RFID evaluation unit controls the data exchange to the RFID antennas or to the sensor/actuator level, communicates with the higher control level and enables device configuration via a web server. The unit has four channels for the connection of field devices. Each channel can be used for connection of an RFID read/write head or as a digital input/output.
Applications are found in production lines where the units are used for material flow control, or in guided material handling systems for coding of workpiece carriers.
The RFID evaluation unit transmits the data to the PLC via PROFIBUS DP, PROFINET, Ethernet IP, Ethernet TCP/IP or EtherCAT.