1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Identifikační systémy
  4. RFID 125 kHz
  5. ID tagy

RFID 125 kHz - ID tagy

  • Velká zapisovací/čtecí vzdálenost až do 80 mm
  • Vazební montáž ID tagů do kovu
  • Použití v teplotním rozsahu až do 130 °C
  • Jednoduchá, rychlá a bezpečná montáž
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách


ID tags

ID tags are the information carriers of the RF identification system. They consist of a robust, easy-to-mount housing with integrated transponder.
The tags are used for coding of workpiece carriers in guided material handling systems. ifm offers different types of ID tags for various applications. The range includes cylindrical, metric and special designs. For high temperature environments such as paint shops or ovens, tags with a very high temperate rating are offered.