You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. IO-Link
  4. IO-Link procesní senzory
  5. Teplotní senzory v kompaktním provedení

IO-Link - Teplotní senzory v kompaktním provedení

  • Vysoká přesnost v celém měřeném teplotním rozsahu
  • Mimořádná dynamika odezvy a velmi krátká doba zpoždění při zapnutí
  • Robustní pouzdro z nerezové oceli s velmi vysokou odolností proti tlaku
  • Přesný analogový výstup a uživatelsky přívětivá komunikace přes IO-Link
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách

IO-Link - Teplotní senzory v kompaktním provedení


Teplotní senzory v kompaktním pouzdře

Kompaktní teplotní převodníky jsou navrženy speciálně pro potravinářský a nápojový průmysl. Mají analogový výstup s 4...20 mA.
Měřící prvek třídy A Pt1000 dosahuje vysoké přesnosti s tovární kalibrací. Inovací je kromě měřícího rozsahu také vynikající doba odezvy. Díky vysokému stupni krytí, plně zalitému pouzdru z nerezové oceli a odolnosti proti vysokému tlaku se převodníky ideálně hodí pro použití v náročných průmyslových podmínkách. LED-dioda zřetelně signalizuje provozní připravenost.
V nabídce jsou senzory s různými délkami tyčí, různým procesním připojením a měřícím rozsahem. Široká škála adaptérů usnadňuje integraci do procesu.
Senzory mohou být použity buď jako 2-vodičové nebo 4-vodičové přístroje. Při použití v podobě 4-vodičové jednotky může být převodník zkonfigurován pomocí IO-Link, např. přes USB rozhraní. Software LINERECORDER SENSOR se používá pro vizualizaci, přenos a archivaci parametrů.