1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. IO-Link
  4. IO-Link procesní senzory
  5. Převodník teploty s displejem

IO-Link - Teplotní senzory s displejem

  • Hygienický design pro použití v potravinářském a nápojovém průmyslu
  • Velmi vysoká dynamická odezva a krátká doba zpoždění při zapnutí
  • Jasně viditelné 4-místný LED displej
  • Přesný analogový výstup a uživatelsky přívětivá komunikace přes IO-Link
  • Délka sondových tyčí 30...250 mm


Teplotní převodníky s displejem

Teplotní převodníky řady TD přesně a spolehlivě měří teplotu média v nádobách a nádržích. Díky kompaktnímu, hygienickému provedení a zabudovanému procesnímu připojení jsou vhodné pro použití v potravinářském a nápojovém průmyslu. Přístroje mají dobře čitelný displej pro místní indikaci teploty.
Díky vysokému stupni krytí, plně zalitému pouzdru z nerezové oceli a odolnosti proti vysokému tlaku se převodníky ideálně hodí pro použití v náročných průmyslových podmínkách.
V nabídce jsou senzory s různými délkami tyčí, různým procesním připojením a měřícím rozsahem. Široká škála adaptérů usnadňuje integraci do procesu.
Senzory mohou být použity buď jako 2-vodičové nebo 4-vodičové přístroje. Při použití v podobě 4-vodičového přístroje může být převodník zkonfigurován pomocí IO-Link, např. přes USB rozhraní. Software LINERECORDER SENSOR se používá pro vizualizaci, přenos a archivaci parametrů.