You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. IO-Link
  4. IO-Link procesní senzory
  5. Hladinové senzory pro hygienické aplikace

IO-Link - Hladinové senzory pro hygienické aplikace

  • Pro spolehlivé hlídání úrovně hladiny v nádržích a nádobách
  • Použití v kapalných a viskózních médií a sypkých materiálech
  • Hygienický design pro použití v potravinářském a nápojovém průmyslu
  • Diferenciace médií parametrizací spínacích výstupů
  • Spolehlivé potlačení usazenin nebo pěny

IO-Link - Hladinové senzory pro hygienické aplikace


Hladinové senzory pro hygienické aplikace

Hladinové senzory řady LMT měří hladinu v nádobách a nádržích nebo zajišťují ochranu proti běhu naprázdno.
Díky vysoce kvalitním pouzdrům z nerezové oceli nebo PEEK stejně jako hygienickým procesním připojením, jsou senzory ideální například pro potravinářský a nápojový průmysl. Různa mezinárodní schválení nebo certifikáty, jako je EHEDG, 3A a FDA umožňují použití senzorů v hygienických aplikacích.
Přístroje lze používat téměř ve všech kapalných a viskózní médiích, a sypkých materiálech. Detekují dokonce i mimořádně lepivá (např. kečup) nebo nevodivá média (např. rostlinný olej). Usazeniny a pěna jsou spolehlivě potlačovány. Přístroje mají dva spínací výstupy, které mohou být nastaveny nezávisle na sobě, díky čemuž je možné rozlišovat mezi dvěma médii.
V nabídce jsou senzory se třemi různými délkami tyčí.
Každý senzor LMT je továrně nastaven na specifické médium. Pro speciální požadavky je možné přizpůsobit citlivost a další funkce dané aplikaci. Šplíchance, pohyby vln a vzduchové bubliny mohou být vykompenzovány např. pomocí nastavení zpoždění při zapnutí.
Parametry se nastavují přes IO-Link, např. pomocí USB-rozhraní. Software LINERECORDER SENSOR se používá pro vizualizaci, přenos a archivaci parametrů.