You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. IO-Link
  4. IO-Link procesní senzory
  5. Tlakové senzory pro použití při vysokých teplotách

IO-Link - Tlakové senzory pro použití při vysokých teplotách

  • Pro použití při vysoké teplotě v potravinářském a nápojovém průmyslu
  • Robustní pouzdro z nerezové oceli v hygienickém vazebním provedení
  • Dvouvodičové a třívodičové připojení
  • Zjednodušení kabelového připojení při provozu jako dvouvodičová proudová smyčka
  • Integrované těsnění (svorková spona) s membránou z nerezové oceli

IO-Link - Tlakové senzory pro použití při vysokých teplotách


Tlakové senzory pro použití v aplikacích s vysokou teplotou

Tlakové senzory řady PI22/PI23 jsou navrženy pro použití ve vysokoteplotních aplikacích v potravinářském a nápojovém průmyslu, jako např. při vysokoteplotní úpravě produktů (UHT).
4-místný dobře čitelný LED displej a dvě tlačítka umožňují jednoduché uvedení do provozu, údržbu a provoz senzoru.
Senzory mohou být připojeny jako 3- nebo 4-vodičové přístroje, ale také v proudové smyčce, jako 2-vodičové přístroje. Tím se snižují náklady na propojení a složitost zapojení do nových zařízení a usnadňuje se výměna stávajících 2-vodičových připojení.
Nastavení parametrů se provádí pomocí tlačítek přímo na senzoru. Senzor lze také konfigurovat přes IO-Link, např. pomocí USB rozhraní. Software LINERECORDER SENSOR se používá pro vizualizaci, přenos a archivaci parametrů.