1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. IO-Link
  4. IO-Link polohové senzory
  5. Senzory pro měření vzdálenosti typu M30 s intuitivní obsluhou

IO-Link - Senzory pro měření vzdálenosti typu M30 s intuitivní obsluhou

  • Velmi velký rozsah díky měření průběhové doby světla
  • Spolehlivé potlačení pozadí a detekce nezávislá na barvě
  • Jednoduché nastavení parametrů pomocí otočného, uzamykatelného nastavovacího kroužku
  • Uživatelsky přívětivá komunikace přes IO-Link
  • Spolehlivá detekce lesklých povrchů


Senzory pro měření vzdálenosti M30 s intuitivním provozem

Senzor pro měření vzdálenosti OID s měřením průběhové doby světla (PMD = Photonic Mixer Device). Kombinuje výhody velkého dosahu, spolehlivého potlačení pozadí, viditelného červeného světla a vysokou výkonnostní rezervu v jednom kompaktním, robustním pouzdře M30. Nastavení spínacího bodu senzoru je snadné a intuitivní pomocí škálovatelného nastavovacího kroužku (easy-turn). Stupnice ukazuje nastavenou vzdálenost. A tak lze spínací bod nastavit ještě před uvedením do provozu. Díky přesnému potlačení pozadí jsou spolehlivě detekovány dokonce i lesklé, matné, tmavé či světlé objekty. Díky libovolnému úhlu dopadu je možná montáž v jakékoliv poloze, což usnadňuje instalaci a šetří náklady. Provedení s laserovou třídou 1 odpovídá požadavkům nasazení v automobilovém průmyslu.